Opublikuj swoje produkty
Zawór równoważący z przepływomierzem
Caleffi

Zawór równoważący z przepływomierzem

5.0 z 5 gwiazdek5.0(6 recenzje)
Zawór równoważący z przepływomierzem. Bezpośredni odczyt natężenia przepływu. Korpus z żeliwa. Przepływomierz z mosiądzu. Zawór kulowy do regulacji natężenia przepływu. Skala przepływomierza z podziałką oraz magnetycznym wskaźnikiem natężenia przepływu. Izolowany Maks. ciśnienie pracy: 10 bar. Zakres temperatury pracy: -10÷110 °C. Maks. stężenie glikolu: 50 %. Połączenia kołnierzowe PN 16. Współpraca z przeciwkołnierzem EN 1092-1.
Opis
  • Zawór równoważący jest urządzeniem, które dokładnie reguluje natężenie przepływu czynnika grzewczego doprowadzanego do poszczególnych odbiorników w instalacji. Poprawne zrównoważenie instalacji jest kluczowe dla zagwarantowania poprawnego działania systemu zgodnie z założeniami projektowymi, zapewnienia wysokiego komfortu cieplnego oraz niskiego zużycia energii. Ta seria zaworów została wyposażona w przepływomierz w celu umożliwienia bezpośredniego odczytu przepływu oraz regulacji wartości przepływu. Przepływomierz został zamontowany w układzie obejścia na korpusie zaworu, który może zostać zamknięty w czasie normalnej pracy instalacji. Wykorzystanie przepływomierza znacznie upraszcza proces równoważenia układu, ponieważ natężenie przepływu można mierzyć i regulować w dowolnym czasie, bez potrzeby używania wskaźników różnicy ciśnień. Zawór (w wersji gwintowanej) wyposażony jest w łupki izolacyjne w celu zapewnienia odpowiedniej wydajności cieplnej w przypadku stosowania w ukłądach grzewczych lub chłodniczych. PATENT PENDING.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny132-Flanged
  • Rodzina produktuHVAC
  • Grupa produktuComponents for central heating systems
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-04-07
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - HVAC - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Kod ETIMEC010014
  • Nazwa ETIMConstant flow rate controller
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_60
  • Uniclass 2015 DescriptionHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC