Opublikuj swoje produkty
Zawór odcinający i zawór wstępnej regulacji
Zawór odcinający i zawór wstępnej regulacji
    Caleffi

    Zawór odcinający i zawór wstępnej regulacji

    Zawór odcinający i zawór wstępnej regulacji. Korpus wykonany ze stopu odpornego na odcynkowanie. Z możliwością podłączenia króćców pomiarowych. Izolowany. Maks. ciśnienie pracy: 16 bar. Zakres temperatury pracy: -10–120°C. Maks. stężenie glikolu: 50%
    Opis
    • Regulator różnicy ciśnienia utrzymuję stałą, nastawioną wartość różnicy ciśnienia pomiędzy dwoma punktami obiegu hydraulicznego. Zawór równoważący (zawór odcinający i wstępnej regulacji) reguluje przepływ czynnika termicznego doprowadzanego do obwodu/odgałęzienia w którym został zainstalowany regulator różnicy ciśnienia. Możliwość regulacji wartości ciśnienia różnicowego w zależności od określonego przepływu obliczeniowego zapobiega występowaniu zjawiska zbyt głośnej pracy zaworów termostatycznych oraz zbyt wysokich prędkości przepływu czynnika w systemach zmiennoprzepływowych. Regulator różnicy ciśnienia wraz z zaworem równoważącym mogą być stosowane w następujących systemach (typach instalacji): – instalacje z pionami c.o. – instalacje c.o. z kotłami kondensacyjnymi – instalacje zasilanie z sieci ciepłowniczych – instalacje zmiennoprzepływowe z dwudrogowymi zaworami termostatycznymi lub zaworami regulacyjnymi Zawory odcinające i  wstępnej regulacji oraz regulatory różnicy ciśnienia dostarczane są z łupinami izolacyjnymi w celu zapewnienia optymalnej izolacji termicznej instalacji.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny142
    • Rodzina produktuHVAC
    • Grupa produktuComponents for central heating systems
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-04-03
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - HVAC - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEC011463
    • Nazwa ETIMRegulating valve
    • UNSPSC nameValves
    • UNSPSC code401416
    • Uniclass 2015 CodeSs_60
    • Uniclass 2015 DescriptionHeating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass Number23-27 31 00
    • OmniClass TitleValves
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC