Opublikuj swoje produkty
FLOWMATIC® Zawór regulacyjny niezależny od ciśnienia
FLOWMATIC® Zawór regulacyjny niezależny od ciśnienia
FLOWMATIC® Zawór regulacyjny niezależny od ciśnienia
    Caleffi

    FLOWMATIC® Zawór regulacyjny niezależny od ciśnienia

    4.4 z 5 gwiazdek4.4(5 recenzje)
    Zawór regulacyjny niezależny od ciśnienia (PICV). Korpus wykonany ze stopu odpornego na odcynkowanie. Polimerowy regulator natężenia przepływu z membraną EPDM. Wskaźnik ze skalą. Może być łączony z siłownikami serii 145 i siłownikami termoelektrycznymi serii 6565. Maksymalne ciśnienie pracy: 25 bar. Zakres temperatury: -20÷120 °C. Maksymalne stężenie glikolu: 50 %. Zakres Δp: 25÷400 kPa. Z króćcami pomiarowymi. Przyłącze z gwintem zewnętrznym.
    Opis
    • Zawór równoważąco-regulacyjny niezależny od ciśnienia składa się z automatycznego zaworu równoważącego oraz elementu regulacyjnego z siłownikiem. Zawór z serii 145 pozwala na ustawienie wymaganego natężenia przepływu oraz utrzymuje go na stałym poziomie niezależnie od zmian ciśnienia w instalacji, w której został zainstalowany. Wymagane natężenie przepływu regulowane jest na dwa sposoby: - ręcznie za pomocą automatycznego regulatora przepływu utrzymującego natężenie przepływu na maksymalnym ustawionym poziomie - automatycznie za pomocą elementu regulacyjnego współpracującego z siłownikiem o regulacji ciągłej (0÷10 V) lub siłownikiem o regulacji typu załącz/wyłącz w zależności od wymaganego obciążenia termicznego danego fragmentu instalacji. Niezależny od ciśnienia zawór regulacyjno-równoważący wyposażony jest w dwa przyłącza dla montażu króćców pomiarowych pozwalających na sprawdzenie warunków pracy zaworu. Zawory typu 145 mogą być montowane w instalacjach klimatyzacyjnych.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny145
    • Rodzina produktuHVAC
    • Grupa produktuComponents for central heating systems
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-04-03
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - HVAC - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEC010014
    • Nazwa ETIMConstant flow rate controller
    • UNSPSC nameValves
    • UNSPSC code401416
    • Uniclass 2015 CodeSs_60
    • Uniclass 2015 DescriptionHeating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass Number23-27 31 00
    • OmniClass TitleValves
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC