Opublikuj swoje produkty
Zestaw przyłączeniowy dla klimakonwektorów bez zwężki Venturiego
Zestaw przyłączeniowy dla klimakonwektorów bez zwężki Venturiego
    Caleffi

    Zestaw przyłączeniowy dla klimakonwektorów bez zwężki Venturiego

    Zestaw przyłączeniowy dla instalacji grzewczych i chłodniczych . Korpus wykonany ze stopu odpornego na odcynkowanie. W zestawie: - zawór regulacyjny niezależny od ciśnienia, - trójdrogowe zawory odcinające, - zintegrowane obejście, - zwężka Venturiego z króćcami pomiarowymi (tylko dla kodu 149.00...), - wkład filtracyjny, - zawór napełniania/spustu, - izolacja. Maks. ciśnienie pracy: 25 bar. Zakres temperatury pracy: -10÷120 °C. Maks. stężenie glikolu: 50 %. Zakres Δp (PICV): 25÷400 kPa. Rozstaw: 80 mm.
    Opis
    • Zestaw przyłączeniowy dla instalacji grzewczych i chłodniczych . Korpus wykonany ze stopu odpornego na odcynkowanie. W zestawie: - zawór regulacyjny niezależny od ciśnienia, - trójdrogowe zawory odcinające, - zintegrowane obejście, - zwężka Venturiego z króćcami pomiarowymi (tylko dla kodu 149.00...), - wkład filtracyjny, - zawór napełniania/spustu, - izolacja. Maks. ciśnienie pracy: 25 bar. Zakres temperatury pracy: -10÷120 °C. Maks. stężenie glikolu: 50 %. Zakres Δp (PICV): 25÷400 kPa. Rozstaw: 80 mm.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny149
    • Rodzina produktuHVAC
    • Grupa produktuComponents for central heating systems
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-03-01
    • Numer edycji2
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - HVAC - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEC011312
    • Nazwa ETIMPressure-compensated control valve
    • UNSPSC nameValves
    • UNSPSC code401416
    • Uniclass 2015 CodeSs_60
    • Uniclass 2015 DescriptionHeating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass Number23-27 31 00
    • OmniClass TitleValves
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC