Thermostatic regulating unit for heating systems

Thermostatic regulating unit for heating systems.
With pre-formed insulation.
Max. working pressure: 10 bar.
Max. working temperature: 100 °C.
Supply: 230 V - 50/60 Hz.
System side connection: 1” F.
Boiler side connection: 1 1/2” M.
Centre distance:
125 mm fitted for SEPCOLL
559 series
and manifolds 550 series.

RH to LH convertible

keycode:551052_end 

Opisstrzałka w prawo
Specyfikacja technicznastrzałka w prawo
Linkistrzałka w prawo
Dodatkowe informacjestrzałka w prawo
Klasyfikacjastrzałka w prawo

Dostępny w krajach:

Africa Antarctica Asia Europe Middle East North America Oceania South America
Angola
Antarktyka
Armenia
Andora
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Antigua i Barbuda
Samoa Amerykańskie
Argentyna
Burkina Faso
Wyspa Bouveta
Azerbejdżan
Albania
Afganistan
Anguilla
Australia
Boliwia
Burundi
Georgia Południowa i Sandwich Południowy
Bangladesz
Austria
Bahrajn
Aruba
Wyspy Cooka
Brazylia
Benin
Wyspy Heard i McDonald
Brunei Darussalam
Wyspy Alandzkie
Egipt
Barbados
Fidżi
Chile
Botswana
Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne
Bhutan
Bośnia i Hercegowina
Izrael
Wspólnota Saint-Barthélemy
Mikronezja
Kolumbia
Demokratyczna Republika Konga
Wyspy Kokosowe
Belgia
Irak
Bermudy
Guam
Ekwador
Republika Środkowoafrykańska
Chiny
Bułgaria
Iran
Holandia Karaibska
Kiribati
Falklandy (Malwiny)
Kongo
Wyspa Bożego Narodzenia
Białoruś
Jordania
Bahamy
Wyspy Marshalla
Gujana Francuska
Wybrzeże Kości Słoniowej
Gruzja
Szwajcaria
Kuwejt
Belize
Mariany Północne
Gujana
Kamerun
Hongkong
Cypr
Liban
Kostaryka
Nowa Kaledonia
Peru
Wyspy Zielonego Przylądka
Indonezja
Czechy
Oman
Kuba
Norfolk
Paragwaj
Dżibuti
Indie
Niemcy
Palestyna
Curaçao
Nauru
Surinam
Algieria
Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego
Dania
Katar
Dominika
Niue
Urugwaj
Sahara Zachodnia
Japonia
Estonia
Arabia Saudyjska
Dominikana
Nowa Zelandia
Wenezuela
Erytrea
Kirgistan
Hiszpania
Syria
Grenada
Polinezja Francuska
Etiopia
Kambodża
Finlandia
Turcja
Grenlandia
Papua-Nowa Gwinea
Gabon
Korea Północna
Wyspy Owcze
Jemen
Gwadelupa
Pitcairn
Ghana
Korea Południowa
Francja
Gwatemala
Palau
Gambia
Kazachstan
Wielka Brytania
Honduras
Wyspy Salomona
Gwinea
Laos
Guernsey
Haiti
Tokelau
Gwinea Równikowa
Sri Lanka
Gibraltar
Jamajka
Timor Wschodni
Gwinea Bissau
Myanmar (Birma)
Grecja
Saint Kitts i Nevis
Tonga
Kenia
Mongolia
Chorwacja
Kajmany
Tuvalu
Komory
Makau
Węgry
Saint Lucia
Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych
Liberia
Malediwy
Irlandia
Saint Martin
Vanuatu
Lesotho
Malezja
Man
Martynika
Wallis i Futuna
Libia
Nepal
Islandia
Montserrat
Samoa
Maroko
Filipiny
Włochy
Meksyk
Madagaskar
Pakistan
Jersey
Nikaragua
Mali
Singapur
Liechtenstein
Panama
Mauretania
Tajlandia
Litwa
Wspólnota Terytorialna Saint Pierre i Miquelon
Mauritius
Tadżykistan
Luksemburg
Portoryko
Malawi
Turkmenistan
Łotwa
Salwador
Mozambik
Tajwan
Monako
Sint Maarten
Namibia
Uzbekistan
Mołdawia
Turks i Caicos
Niger
Wietnam
Czarnogóra
Trynidad i Tobago
Nigeria
Macedonia (BJRM)
Saint Vincent i Grenadyny
Reunion
Malta
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
Rwanda
Holandia
Wyspy Dziewicze
Seszele
Norwegia
Sudan
Polska
Święta Helena
Portugalia
Sierra Leone
Rumunia
Senegal
Serbia
Somalia
Rosja
Sudan Południowy
Szwecja
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca
Słowenia
Suazi
Svalbard
Czad
Słowacja
Togo
San Marino
Tunezja
Ukraina
Tanzania
Watykan
Uganda
Majotta
Republika Południowej Afryki
Zambia
Zimbabwe