Opublikuj swoje produkty
Comfort control - Elektroniczna głowica dla zaworów termostatycznych
Comfort control - Elektroniczna głowica dla zaworów termostatycznych
Comfort control - Elektroniczna głowica dla zaworów termostatycznych
Comfort control - Elektroniczna głowica dla zaworów termostatycznych
Comfort control - Elektroniczna głowica dla zaworów termostatycznych
Comfort control - Elektroniczna głowica dla zaworów termostatycznych
    Caleffi

    Comfort control - Elektroniczna głowica dla zaworów termostatycznych

    Comfort control Elektroniczna głowica dla zaworów termostatycznych. Sterowanie przy pomocy Gateway, Gateway PRO, Aplikacji Caleffi CODE® oraz przycisków znajdujących się na głowicy. Wbudowany czujnik temperatury. Komunikacja radiowa: RF 868 MHz. Szybki montaż dzięki zastosowaniu adaptera. Zasilanie za pomocą baterii: 2 x AA baterie 1,5 V (w opakowaniu). Możliwość stosowania akumulatorków. Stopień ochrony: IP 30. Zakres temperatury otoczenia: 0÷55 °C. Kolor biały RAL 9003.
    Opis
    • CALEFFI CODE® to system kontrolujący temperaturę w jednym pomieszczeniu lub w całej strefie za pomocą Aplikacji CALEFFI CODE®, gwarantując w ten sposób komfort dla każdego użytkownika o każdej porze dnia. Szczegółowa procedura oraz filmy instruktażowe w aplikacji mobilnej zapewniają szybki i intuicyjny montaż. Urządzenie “Gateway”, czyli bramka, steruje całym systemem, komunikuje się z głowicami i czujnikami, oraz współpracuje z aplikacją CALEFFI CODE®. System steruje i zarządza ogrzewaniem zgodnie z tym jak został zaprogramowany, w celu spełnienia wymagań użytkownika. Dostępna jest również wersja bramki “Gateway PRO” z wbudowanym modemem. Elektroniczna, bezprzewodowa głowica “Comfort Control” odczytuje temperaturę z pomieszczenia za pomocą wbudowanych czujników i automatycznie reguluje ją do pożądanej wartości. Bezprzewodowy czujnik temperatury “Sensor” może mierzyć temperaturę otoczenia gdy nie jest to możliwe przy użyciu głowicy. Może być zastosowany w dużych przestrzeniach które wymagają kilku punktów pomiaru temperatury. Bezprzewodowy czujnik temperatury otoczenia z możliwością podłączenia kotła “Sensor PRO” oprócz odczytu temperatury może sterować włączaniem kotła zastępując w ten sposób termostat domowy.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny215
    • Rodzina produktuHVAC
    • Grupa produktuOther
    • TypModele pokazowe
    • Data publikacji2020-05-29
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - HVAC - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEC011295
    • Nazwa ETIMThermostatic control element
    • UNSPSC nameTelecommunications remote access unit
    • UNSPSC code43221521
    • Uniclass 2015 CodePr_70_75_52_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWireless sensor nodes
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 66 43
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWireless Network Systems
    • OmniClass Number23-37 23 21 15
    • OmniClass TitleWireless Radio Communication Equipment

    Dostępny w krajach:

    Europa