Opublikuj swoje produkty
Kątowy zawór grzejnikowy do rur stalowych
Caleffi

Kątowy zawór grzejnikowy do rur stalowych

Aksjalny grzejnikowy zawór termostatyczny przystosowany do montażu głowic termostatycznych lub siłowników elektrotermicznych. Wykończenie: chrom. Przyłączenie do instalacji z gwintem zewnętrznym. Maks. ciśnienie pracy: 10 bar. Zakres temperatury pracy: 5÷100°C.
Opis
  • Zawory termostatyczne regulują dopływ czynnika grzewczego do grzejników. Przy zastosowaniu z głowicami termostatycznymi lub siłownikami termoelektrycznymi pozwalają na utrzymanie na stałym poziomie temperatury w pomieszczeniu gdzie są zamontowane. Zapobiega to niepożądanemu wzrostowi temperatury i pozwala na oszczędność energii. Zawory wyposażone są w gumową uszczelkę pozwalającą na szybkie, bezpieczne podłączenie do grzejnika bez konieczności użycia dodatkowych materiałów uszczelniających.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny227
  • Rodzina produktuHVAC
  • Grupa produktuComponents for central heating systems
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-01-12
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - HVAC - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Kod ETIMEC010136
  • Nazwa ETIMRadiator stop valve
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_60
  • Uniclass 2015 DescriptionHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC