Opublikuj swoje produkty
DYNAMICAL® – Kątowy dynamiczny grzejnikowy zawór termostatyczny
Caleffi

DYNAMICAL® – Kątowy dynamiczny grzejnikowy zawór termostatyczny

Kątowy dynamiczny grzejnikowy zawór termostatyczny przystosowany do montażu głowic termostatycznych lub siłowników elektrotermicznych. Chromowany. Przyłącze instalacji z gwintem wewnętrznym. Maks. ciśnienie pracy: 10 bar. Zakres temperatury pracy: 5÷95°C.
Opis
  • Zawór DYNAMICAL® umożliwia automatyczne, dynamiczne równoważenie ilości czynnika doprowadzanego do odbiorników niezależnie od zmian ciśnienia w instalacji. Zawór w połączeniu z głowicą termostatyczną, siłownikiem termoelektrycznym lub elektrycznym łączy w sobie różne funkcje w jednym elemencie. Zastosowanie dynamicznych zaworów termostatycznych w połączeniu z głowicami termostatycznymi pozwala utrzymać stałą temperaturę w pomieszczeniu, w którym są zainstalowane, co gwarantuje oszczędność energii.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny230
  • Rodzina produktuHVAC
  • Grupa produktuComponents for central heating systems
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-03-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - HVAC - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Kod ETIMEC010136
  • Nazwa ETIMRadiator stop valve
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_60
  • Uniclass 2015 DescriptionHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC