Opublikuj swoje produkty
DISCAL® - Separator powietrza do instalacji solarnych
Caleffi

DISCAL® - Separator powietrza do instalacji solarnych

Separator powietrza do instalacji solarnych. Wykonany z mosiądzu. Wykończenie: chrom. Przyłącza z gwintem wewnętrznym. Ze spustem. Maks. ciśnienie pracy: 10 bar. P.maks. upustu: 10 bar. Zakres temperatury pracy: -30÷160°C. Maks. stężenie glikolu: 50%.
Opis
  • Separatory powietrza wykorzystywane są do ciągłego usuwania powietrza z instalacji centralnego ogrzewania, chłodzenia oraz instalacji solarnych. Zawory z tej serii posiadają duże zdolności upustowe. Separatory usuwają w sposób automatyczny powietrze w każdej postaci (również w formie mikropęcherzyków). Całkowicie odpowietrzona instalacja pozwala pracować urządzeniom w niej zainstalowanym z optymalną sprawnością. W takim systemie nie występują negatywne zjawiska takie jak: hałas, korozja, miejscowe przegrzania. Występują wersje do montażu na przewodach poziomych lub pionowych. Ta seria separatorów powietrza została zaprojektowana do pracy w wysokich temperaturach z roztworami glikolu, które są charakterystyczne dla instalacji solarnych.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny251
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-02-20
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - HVAC - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Kod ETIMEC010260
  • Nazwa ETIMAir-/dirt separator for CH/cooling system
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_55
  • Uniclass 2015 DescriptionPiped supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC