Opublikuj swoje produkty
Grupa pompowa do inatsalacji solarnych, powrotna. Przystosowana do montażu regulatora cyfrowego DeltaSol® C+ z pompami UPM3
Caleffi

Grupa pompowa do inatsalacji solarnych, powrotna. Przystosowana do montażu regulatora cyfrowego DeltaSol® C+ z pompami UPM3

Grupa pompowa do inatsalacji solarnych, powrotna. Zasilanie elektryczne: 230 V (ac). Maks. ciśnienie pracy: 10 bar. Zakres temperatury pracy zaworu bezpieczeństwa: -30÷160°C. Nastawa zaworu bezpieczeństwa: 6 bar (dla innych nastaw, patrz seria 253 z użyciem adaptera - kod F21224). Zakres temperatury pracy przepływomierza: -10÷110°C. Maks. stężenie glikolu: 50%. Zawiera: - pompę cyrkulacyjną dla zestawów solarnych; - zawór bezpieczeństwa dla systemów solarnych serii 253; - zawór napełniania/spustu; - mocowanie zestawu podłączeniowego z manometrem; - przepływomierz; - termometr; - czujnik temperatury powrotu; - zawór odcinający z zaworem zwrotnym; - 2 króćce do podłączenia węża; - izolację. Przystosowana do montażu regulatora cyfrowego DeltaSol® C+.
Opis
  • Grupa pompowa do inatsalacji solarnych, powrotna. Zasilanie elektryczne: 230 V (ac). Maks. ciśnienie pracy: 10 bar. Zakres temperatury pracy zaworu bezpieczeństwa: -30÷160°C. Nastawa zaworu bezpieczeństwa: 6 bar (dla innych nastaw, patrz seria 253 z użyciem adaptera - kod F21224). Zakres temperatury pracy przepływomierza: -10÷110°C. Maks. stężenie glikolu: 50%. Zawiera: - pompę cyrkulacyjną dla zestawów solarnych; - zawór bezpieczeństwa dla systemów solarnych serii 253; - zawór napełniania/spustu; - mocowanie zestawu podłączeniowego z manometrem; - przepływomierz; - termometr; - czujnik temperatury powrotu; - zawór odcinający z zaworem zwrotnym; - 2 króćce do podłączenia węża; - izolację. Przystosowana do montażu regulatora cyfrowego DeltaSol® C+.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny278HE
  • Rodzina produktuHVAC
  • Grupa produktuComponents for central heating systems
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-02-20
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - HVAC - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_60
  • Uniclass 2015 DescriptionHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC