Opublikuj swoje produkty
Zawór bezpieczeństwa temperaturowo-ciśnieniowy
Zawór bezpieczeństwa temperaturowo-ciśnieniowy
    Caleffi

    Zawór bezpieczeństwa temperaturowo-ciśnieniowy

    4.2 z 5 gwiazdek4.2(9 recenzje)
    Zawór bezpieczeństwa temperaturowo-ciśnieniowy. Korpus wykonany ze stopu odpornego na odcynkowanie. Dla domowych instalacji wodnych w celu ochrony zasobników ciepłej wody użytkowej. Ustawiona temperatura: 90 °C. Moc upustu: 1/2” - 3/4” x Ø 15: 10 kW. 3/4” x Ø 22: 25 kW. Nastawy: 3 - 4 - 6 - 7 - 10 bar. Nastawy zgodne z EN 1490: 4 - 7 - 10 barów.
    Opis
    • Zawory bezpieczeństwa temperaturowo-ciśnieniowe z serii 309 produkowane przez firmę Caleffi zgodne są z wymaganiami bezpieczeństwa określonymi przez Dyrektywę 97/23/CE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej. Funkcja Zawór bezpieczeństwa temperaturowo-ciśnieniowy stosowany jest w zasobnikach ciepłej wody użytkowej w celu kontroli i ograniczenia temperatury i ciśnienia. Zawór zapobiega wzrostowi temperatury powyżej 100°C. W przypadku osiągnięcia wartości ustawionych zawór otwiera się powodując upust wody do momentu osiągnięcia parametrów normalnej pracy.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny309
    • Rodzina produktuHVAC
    • Grupa produktuComponents for central heating systems
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-05-02
    • Numer edycji2
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - HVAC - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEC011311
    • Nazwa ETIMSafety valve
    • UNSPSC nameSafety valves
    • UNSPSC code40141604
    • Uniclass 2015 CodeSs_60
    • Uniclass 2015 DescriptionHeating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass Number23-27 31 00
    • OmniClass TitleValves
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC