Opublikuj swoje produkty
Zawór bezpieczeństwa. Przyłącza z gwintem zewnętrznym i wewnętrznym
Caleffi

Zawór bezpieczeństwa. Przyłącza z gwintem zewnętrznym i wewnętrznym

4.8 z 5 gwiazdek4.8(5 recenzje)
Zawór bezpieczeństwa. Przyłącza z gwintem zewnętrznym i wewnętrznym. Ciśnienie otwarcia: 20 % ustawionego. Ciśnienie zamknięcia: 20 % ustawionego. PN 10. Zakres temperatury pracy: 5÷110 °C. Nastawy: 1,8 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 bar
Opis
  • Zawory bezpieczeństwa z serii 311, 312, 313, 314, 513, 514 527 EST produkowane przez firmę Caleffi zgodne są z wymaganiami bezpieczeństwa określonymi przez Dyrektywę 2014/68/EU Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej. Funkcja Zawory bezpieczeństwa są najczęściej używany do kontroli ciśnienia w kotłach w instalacjach centralnego ogrzewania, w zasobnikach c.w.u. w instalacjach wodociągowych, jak również w innych instalacjach wodnych. W momencie, gdy ciśnienie w instalacji osiągnie wartość ustawioną na zaworze bezpieczeństwa, zawór zostanie otwarty, a ciśnienie uwolnione do atmosfery, co zapobiega osiągnięciu ciśnienia w instalacji, które mogłoby spowodować uszkodzenie kotła lub innych elementów. Zawory z serii 527 EST posiada podwójne zabezpieczenie, które gwarantuje zadziałanie nawet w przypadku uszkodzenia membrany
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny312
  • Rodzina produktuHVAC
  • Grupa produktuComponents for central heating systems
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-05-02
  • Numer edycji2
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - HVAC - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Kod ETIMEC011311
  • Nazwa ETIMSafety valve
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_60
  • Uniclass 2015 DescriptionHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC