Opublikuj swoje produkty
BALLSTOP - Zawór kulowy z wbudowanym zaworem zwrotnym.
BALLSTOP - Zawór kulowy z wbudowanym zaworem zwrotnym.
    Caleffi

    BALLSTOP - Zawór kulowy z wbudowanym zaworem zwrotnym.

    4.8 z 5 gwiazdek4.8(8 recenzje)
    Zawór kulowy z wbudowanym zaworem zwrotnym. Korpus z mosiądzu. Przyłącza z gwintem wewnętrznym. Pokrętło motylkowe. Maks. ciśnienie pracy: 16 bar. Zakres temperatury pracy: 5÷90 °C.
    Opis
    • Zawór BALLSTOP łączy w jednym korpusie dwa mechanizmy o różnym działaniu: zawór kulowy odcinający i zawór zwrotny. Dzięki takiemu połączeniu zawór posiada następujące zalety: szybsza instalacja, kompaktowe urządzenie, mniej wymaganego miejsca do montażu. Zawory z serii BALLSTOP dostępne są w dwóch wersjach: wersja z czarnym zewnętrznym pierścieniem do użytku w wewnętrznych instalacjach wodociągowych i  z  czerwonym zewnętrznym pierścieniem do zastosowania w instalacjach grzewczych.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny3230
    • Rodzina produktuHVAC
    • Grupa produktuComponents for central heating systems
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-06-26
    • Numer edycji3
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - HVAC - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEC011343
    • Nazwa ETIMBall valve
    • UNSPSC nameBall check valves
    • UNSPSC code40141618
    • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBall valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63.33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetallic Ball Valves
    • OmniClass Number23-27 31 15
    • OmniClass TitleBall Valves
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC