Opublikuj swoje produkty
Pojedynczy rozdzielacz modułowy
Pojedynczy rozdzielacz modułowy
    Caleffi

    Pojedynczy rozdzielacz modułowy

    Pojedynczy rozdzielacz modułowy. Maks. ciśnienie pracy: 10 bar. Zakres temperatury pracy: -10÷110°C. Rozstaw otworów wylotowych: 35 mm.
    Opis
    • Pojedynczy rozdzielacz modułowy. Maks. ciśnienie pracy: 10 bar. Zakres temperatury pracy: -10÷110°C. Rozstaw otworów wylotowych: 35 mm.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny349
    • Rodzina produktuHVAC
    • Grupa produktuComponents for central heating systems
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-05-29
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - HVAC - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEC010298
    • Nazwa ETIMManifold valve
    • UNSPSC nameValves
    • UNSPSC code401416
    • Uniclass 2015 CodeCo_55_70_60
    • Uniclass 2015 DescriptionWater distribution networks
    • CSI MasterFormat 2014 Code35 20 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHydraulic Manifolds
    • OmniClass Number23-39 21 13 21
    • OmniClass TitleManifolds
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC