Opublikuj swoje produkty
Prosty grzejnikowy zawór termostatyczny z pokrętłem. Z nastawą wstępną
Prosty grzejnikowy zawór termostatyczny z pokrętłem. Z nastawą wstępną
    Caleffi

    Prosty grzejnikowy zawór termostatyczny z pokrętłem. Z nastawą wstępną

    Prosty zawór termostatyczny przystosowany do montażu głowic termostatycznych lub siłowników elektrotermicznych. Z nastawą wstępną. Wykończenie: chrom. Przyłączenie do instalacji z gwintem zewnętrznym. Maks. ciśnienie pracy: 10 bar. Zakres temperatury pracy: 5÷100°C.
    Opis
    • Zawory grzejnikowe z  nastawą wstępną zostały zaprojektowane do realizowania kilku funkcji jednocześnie. Są one wykorzystywane do odcięcia dopływu czynnika grzewczego do odbiorników w instalacjach, wyposażone w element nastawczy pozwalają na wykonanie wstępnego równoważenia hydraulicznego. Po usunięciu ręcznego pokrętła zawory mogą współpracować z głowicami termostatycznymi lub siłownikami termicznymi. Przy zastosowaniu z głowicami termostatycznymi lub siłownikami termoelektrycznymi pozwalają na utrzymanie na stałym poziomie temperatury w pomieszczeniu gdzie są zamontowane. Zapobiega to niepożądanemu wzrostowi temperatury i pozwala na oszczędność energii.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny425-426
    • Rodzina produktuHVAC
    • Grupa produktuComponents for central heating systems
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-01-12
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - HVAC - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEC010136
    • Nazwa ETIMRadiator stop valve
    • UNSPSC nameValves
    • UNSPSC code401416
    • Uniclass 2015 CodeSs_60
    • Uniclass 2015 DescriptionHeating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass Number23-27 31 00
    • OmniClass TitleValves
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC