Opublikuj swoje produkty
Zawór grzejnikowy przystosowany do montażu głowicy termostatycznej lub siłownika elektrotermicznego
Caleffi

Zawór grzejnikowy przystosowany do montażu głowicy termostatycznej lub siłownika elektrotermicznego

Grzejnikowy zawór termostatyczny z pokrętłem przystosowany do montażu głowic termostatycznych lub siłowników elektrotermicznych. Wykończenie: chrom. Ustawienie fabryczne dla instalacji jednorurowych, możliwość przystosowania dla instalacji dwururowych. Przyłączenie do instalacji z gwintem zewnętrznym. Rozstaw otworów wylotowych: 40 mm. Mosiężna rurka: 30 cm. Maks. ciśnienie pracy: 10 bar. Zakres temperatury pracy: 5÷100°C.
Opis
  • Zawory grzejnikowe z serii 455 mogą być stosowane w instalacjach jednorurowych oraz w dwururowych. Przystosowane są do montażu głowic termostatycznych, siłowników termoelektrycznych i siłowników z odbiornikiem radiowym do regulacji temperatury w pomieszczeniu. Zawory należy montować w dolnej części grzejnika, które jest używane jako zasilanie i powrót czynnika.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny455
  • Rodzina produktuHVAC
  • Grupa produktuComponents for central heating systems
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-01-12
  • Numer edycji2
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - HVAC - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Kod ETIMEC010104
  • Nazwa ETIMRadiator connection combination with valve and bottom block
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_60
  • Uniclass 2015 DescriptionHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC