Opublikuj swoje produkty
MINICAL - Automatyczny zawór odpowietrzający
MINICAL - Automatyczny zawór odpowietrzający
MINICAL - Automatyczny zawór odpowietrzający
MINICAL - Automatyczny zawór odpowietrzający
    Caleffi

    MINICAL - Automatyczny zawór odpowietrzający

    4.6 z 5 gwiazdek4.6(26 recenzje)
    Automatyczny zawór odpowietrzający. Korpus z kutego mosiądzu. Wykończenie: chrom. Wyposażony w zamknięcie higroskopijne. Maks. ciśnienie pracy: 10 bar. Maks. ciśnienie upustu: 2,5 bar. Maks. temperatura pracy: 120°C.
    Opis
    • Zawory odpowietrzające usuwają powietrze gromadzące się w instalacjach grzewczych, klimatyzacyjnych i  chłodniczych w  sposób automatyczny. Zapobiega to powstawaniu niekorzystnych zjawisk mogących negatywnie wpływać na pracę instalacji takich jak: ū korozja spowodowana obecnością tlenu ū zapowietrzone elementy grzewcze ū kawitacja pomp obiegowych
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny5020
    • Rodzina produktuHVAC
    • Grupa produktuVenting devices
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-04-07
    • Numer edycji2
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - HVAC - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEC010117
    • Nazwa ETIMDe-aerator
    • UNSPSC nameValves
    • UNSPSC code401416
    • Uniclass 2015 CodeSs_55
    • Uniclass 2015 DescriptionPiped supply systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass Number23-27 31 00
    • OmniClass TitleValves
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC