Opublikuj swoje produkty
ROBOCAL™ Automatic Air Vent - NA Market
ROBOCAL™ Automatic Air Vent - NA Market
    Caleffi

    ROBOCAL™ Automatic Air Vent - NA Market

    Brass Body. Max working pressure: 150 psi Max discharge pressure: 90 psi Max discharge rate: 1.75 SCFM Max working temp: 240˚F Visit bim.caleffi.com to stay updated.
    Opis
    • These automatic air vents eliminate residual air in heating and air conditioning systems without the need for manual intervention. This prevents undesired noise, wear of devices in the circuits and inefficient performance of heating units.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny5026-5027A
    • Rodzina produktuHVAC
    • Grupa produktuNorth America
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-11-04
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyPE - polietylen /PP - polipropylen
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Waga netto (lbs)0.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - HVAC - pozostałe
    • Kod ETIMEC010117
    • Nazwa ETIMDe-aerator
    • UNSPSC nameVents
    • UNSPSC code40101503
    • Uniclass 2015 CodeSs_60
    • Uniclass 2015 DescriptionHeating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass Number23-27 31 00
    • OmniClass TitleValves
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC