Opublikuj swoje produkty
Safety relief valve
Safety relief valve
    Caleffi

    Safety relief valve

    Safety relief valve. Female connections.
    Discharge overpressure 20 %.
    Closing differential 20 %.
    Max. percentage of glycol: 50 %.
    Temperature range: 5–120 °C.
    Settings: 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 bar.
    Settings 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 bar
    without TÜV certification.


    keycode:530625_end
    keycode:530525_end Visit bim.caleffi.com to stay updated.
    Opis
    • Safety valves are generally used to control pressure in heat generators and storage water heaters. When the response pressure is reached, the valve opens and, by releasing the pressure into the atmosphere, prevents the system pressure for the heat generator and the installed components from rising to dangerous levels.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny530
    • Rodzina produktuHVAC
    • Grupa produktuComponents for central heating systems
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-05-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)30
    • Szerokość (mm)41
    • Głębokość (mm)41
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyPolymer
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - HVAC - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEC011311
    • Nazwa ETIMSafety valve
    • UNSPSC nameSafety valves
    • UNSPSC code40141604
    • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_75
    • Uniclass 2015 DescriptionSafety valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 67.39
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePressure-Relief Valves
    • OmniClass Number23-27 31 53
    • OmniClass TitleSafety Valves
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC