Opublikuj swoje produkty
Obudowa wkładów filtracyjnych o standardowej średnicy nominalnej 10”
Caleffi

Obudowa wkładów filtracyjnych o standardowej średnicy nominalnej 10”

4.5 z 5 gwiazdek4.5(15 recenzje)
Obudowa wkładów filtracyjnych o standardowej średnicy nominalnej 10”. Mosiężny korpus, przeźroczysta obudowa z tworzywa sztucznego. Maks. ciśnienie pracy: 16 bar. Zakres temperatury pracy: 5-40°C.
Opis
  • Obudowa wkładów filtracyjnych o standardowej średnicy nominalnej 10”. Mosiężny korpus, przeźroczysta obudowa z tworzywa sztucznego. Maks. ciśnienie pracy: 16 bar. Zakres temperatury pracy: 5-40°C.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny5370
  • Rodzina produktuHVAC
  • Grupa produktuComponents for central heating systems
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-06-28
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - HVAC - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Kod ETIMEG015140
  • Nazwa ETIMFilters/separators
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_60
  • Uniclass 2015 DescriptionHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC