Opublikuj swoje produkty
Sprzęgło hydrauliczne.
Sprzęgło hydrauliczne.
Sprzęgło hydrauliczne.
    Caleffi

    Sprzęgło hydrauliczne.

    Sprzęgło hydrauliczne. Wykonane ze stali z powłoką epoksydową. Z wstępnie uformowaną izolacją. Przyłącza z gwintem wewnętrznym. Maks. ciśnienie pracy: 10 bar. Zakres temperatury pracy: 0÷100°C. W komplecie: odpowietrznik automatyczny z zaworem odcinającym i zaworem spustowym.
    Opis
    • Urządzenie to składa się z kilku elementów spełniających odmienne funkcje typowe dla obwodów grzewczych i chłodniczych. • Separator hydrauliczny Oddziela hydraulicznie obieg kotłowy od obiegu grzewczego. • Separator zanieczyszczeń Oddziela i zatrzymuje zanieczyszczenia zawarte w wodzie. Wyposażony w zawór odcinający z możliwością podłączenia rury spustowej. • Automatyczny zawór odpowietrzający Usuwa powietrze zawarte w instalacji. Wyposażony w zawór na podłączeniu, umożliwiający prace konserwacyjne. • Izolacja Sprzęgła hydrauliczne w wersji gwintowanej oraz kołnierzowej (do średnicy DN 150) dostarczane są z wstępnie formowanymi łupinami izolacyjnymi w celu zapewnienia optymalnej izolacji termicznej. Dzięki takiemu wykonaniu elementy te mogą być stosowane zarówno w instalacjach grzewczych jak i chłodniczych.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny548
    • Rodzina produktuHVAC
    • Grupa produktuComponents for central heating systems
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-02-01
    • Numer edycji4
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - HVAC - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEC010579
    • Nazwa ETIMWater separator, steam and compressed air
    • UNSPSC nameValves
    • UNSPSC code401416
    • Uniclass 2015 CodeSs_55
    • Uniclass 2015 DescriptionPiped supply systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass Number23-27 31 00
    • OmniClass TitleValves
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC