Opublikuj swoje produkty
Rozdzielacz do instalacji grzewczych i chłodniczych
Rozdzielacz do instalacji grzewczych i chłodniczych
Rozdzielacz do instalacji grzewczych i chłodniczych
Rozdzielacz do instalacji grzewczych i chłodniczych
Rozdzielacz do instalacji grzewczych i chłodniczych
    Caleffi

    Rozdzielacz do instalacji grzewczych i chłodniczych

    Rozdzielacz do instalacji grzewczych i chłodniczych. Wykonany ze stali. Przyłącza główne 1 1/2″ GZ. Przyłącza wyjściowe obiegów wtórnych: 1 1/2″ GW z nakrętką. Maks. ciśnienie pracy: 10 bar. Zakres temperatury pracy: 5÷110°C.
    Opis
    • Rozdzielacze centralne stosowane są w instalacjach grzewczych i chłodniczych w celu umożliwienia podłączenia stref o różnych parametrach do jednego źródła ciepła/chłodu. Rozdzielacze dostępne są w różnych konfiguracjach, co pozwala na ich optymalny dobór dla danej instalacji. Rozdzielacze mogą być dodatkowo wyposażone w  łupki izolacyjne aby zapewnić optymalną izolację termiczną tak w instalacjach grzewczych jak również w chłodniczych.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny550
    • Rodzina produktuHVAC
    • Grupa produktuComponents for central heating systems
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-06-29
    • Numer edycji3
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal malowana proszkowo
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - HVAC - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEC010579
    • Nazwa ETIMWater separator, steam and compressed air
    • UNSPSC nameValves
    • UNSPSC code401416
    • Uniclass 2015 CodeSs_60
    • Uniclass 2015 DescriptionHeating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass Number23-39 21 13 21
    • OmniClass TitleManifolds
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC