Opublikuj swoje produkty
Izolator przepływów zwrotnych ze strefami różnego ciśnienia bez możliwości nadzoru.
Izolator przepływów zwrotnych ze strefami różnego ciśnienia bez możliwości nadzoru.
    Caleffi

    Izolator przepływów zwrotnych ze strefami różnego ciśnienia bez możliwości nadzoru.

    Izolator przepływów zwrotnych ze strefami różnego ciśnienia bez możliwości nadzoru. Typu CAa. Korpus z mosiądzu. PN 10. Przyłącza z gwintem wewnętrznym. Maks. temperatura pracy: 65°C. Zgodny z EN 14367.
    Opis
    • zolator przepływów zwrotnych jest urządzeniem, służącym do zabezpieczenia sieci wodociągowej przed wtórnym skażeniem z instalacji wewnętrznej. Tego typu przepływ może wystąpić w przypadku zmiany ciśnienia w sieci wodociągowej, co może spowodować przepływ zwrotny. Izolator zamontowany pomiędzy siecią wodociągową a instalacją wewnętrzną wody tworzy wydzieloną strefę bezpieczeństwa, która chroni przed zmieszaniem cieczy
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny573
    • Rodzina produktuHVAC
    • Grupa produktuComponents for central heating systems
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-05-10
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - HVAC - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • UNSPSC nameValves
    • UNSPSC code401416
    • Uniclass 2015 CodeSs_60
    • Uniclass 2015 DescriptionHeating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass Number23-27 31 00
    • OmniClass TitleValves
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC