Opublikuj swoje produkty
Izolator przepływów zwrotnych ze strefą obniżonego ciśnienia z możliwością nadzoru.
Izolator przepływów zwrotnych ze strefą obniżonego ciśnienia z możliwością nadzoru.
Izolator przepływów zwrotnych ze strefą obniżonego ciśnienia z możliwością nadzoru.
Izolator przepływów zwrotnych ze strefą obniżonego ciśnienia z możliwością nadzoru.
    Caleffi

    Izolator przepływów zwrotnych ze strefą obniżonego ciśnienia z możliwością nadzoru.

    Izolator przepływów zwrotnych ze strefą obniżonego ciśnienia z możliwością nadzoru. Typu BA. Korpus wykonany ze stopu odpornego na odcynkowanie. PN 10. Przyłącza z gwintem zewnętrznym. Maks. temperatura pracy: 65°C. Ciśnienie różnicowe zadziałania: 14 kPa. Zgodny z EN 12729. Przed izolatorem przepływów zwrotnych należy zamontować filtr siatkowy serii 577.
    Opis
    • Izolator przepływów zwrotnych jest urządzeniem, służącym do zabezpieczenia sieci wodociągowej przed wtórnym skażeniem pochodzącym z instalacji wewnętrznej. Takie skażenie może wystąpić w przypadku zmiany ciśnienia w sieci wodociągowej, co może spowodować przepływ zwrotny. Izolator zamontowany pomiędzy siecią wodociągową a instalacją wewnętrzną wody tworzy wydzieloną strefę bezpieczeństwa, która chroni przed zmieszaniem cieczy.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny574
    • Rodzina produktuHVAC
    • Grupa produktuComponents for central heating systems
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-05-10
    • Numer edycji2
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - HVAC - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEC011325
    • Nazwa ETIMCH refill installation
    • UNSPSC nameValves
    • UNSPSC code401416
    • Uniclass 2015 CodeSs_60
    • Uniclass 2015 DescriptionHeating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass Number23-27 31 00
    • OmniClass TitleValves
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC