Opublikuj swoje produkty
Demineralization filling unit
Caleffi

Demineralization filling unit

Demineralization filling unit. With insulation. Filling unit adjustment range : 0.2 to 4 bar. Maximum working temperature: 65 ° C. Maximum working pressure: 10 bar. With countconductivity cell. Backflow preventer certified according to EN 12729. Visit bim.caleffi.com to stay updated.
Opis
  • Demineralization filling unit. With insulation. Filling unit adjustment range : 0.2 to 4 bar. Maximum working temperature: 65 ° C. Maximum working pressure: 10 bar. With countconductivity cell. Backflow preventer certified according to EN 12729.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny5741
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-03-01
  • Numer edycji2
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - HVAC - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeCo_55_15_50
  • Uniclass 2015 DescriptionWater treatment complexes
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 63 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDemineralization Equipment
  • OmniClass Number23-39 41 13
  • OmniClass TitleDemineralization Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC