Opublikuj swoje produkty
DIRTMAGCLEAN® - Filtr-separator magnetyczny (wersja automatyczna)
DIRTMAGCLEAN® - Filtr-separator magnetyczny (wersja automatyczna)
    Caleffi

    DIRTMAGCLEAN® - Filtr-separator magnetyczny (wersja automatyczna)

    Filtr-separator magnetyczny z funkcją automatycznego czyszczenia Korpus i wsporniki ze stali nierdzewnej AISI 304. Przyłącza: zasilanie 2" GZ ze złączką, wylot 2" GW, spust 1" GZ ze złączką, płukanie 1 GW. Maks. ciśnienie pracy: 10 bar Zakres temperatury pracy: 5÷85 °C. Zasilanie elektryczne: 230 V. Zdolność separacji cząstek: powyżej 2 µm. Możliwość dozowania dodatków chemicznych. Przygotowany do współpracy z MODBUS-RTU. PATENT PENDING.
    Opis
    • Filtr-separator zanieczyszczeń z funkcją ręcznego czyszczenia stosowany jest w instalacjach grzewczych w celu całkowitego usunięcia zanieczyszczeń i ochrony elementów instalacji. Zasada działania opiera się na ciągłym przepływie wody przez szereg elementów filtracyjnych o stopniowo zmniejszającej się wielkości separowanych cząstek aż do średnicy 2 μm. Zanieczyszczenia ferromagnetyczne wyłapywane są przez magnesy umieszczone na powierzchniach elementów filtracyjnych. Automatyczne czyszczenie odbywa się mechanicznie przy pomocy dyszy zasilanych wodą wodociągową i jednoczesny ruch obrotowy elementów filtrujących. Filtr-separator magnetyczny dostępny jest w dwóch wersjach: automatycznej i manualnej. W wersji automatycznej wszystkie fazy pracy tj. obsługa, czyszczenie, napełnianie i opróżnianie sterowane są przy pomocy regulatora cyfrowego, który może być zarządzany z centralnego systemu BMS przy pomocy protokołu MODBUS-RTU. W wersji manualnej okresowe czyszczenie odbywa się za pomocą dysz ciśnieniowych przy jednoczesnym obracaniu dysków za pomocą specjalnego pokrętła. Czynnik wraz z zanieczyszczeniami jest odprowadzany, a następnie przywracana jest normalna praca urządzenia. Brak połączeń elektrycznych umożliwia łatwą instalację urządzenia, przy zachowaniu tej samej sprawności filtrowania co w wersji automatycznej.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny5790
    • Rodzina produktuHVAC
    • Grupa produktuComponents for central heating systems
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-02-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1128
    • Szerokość (mm)758
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowyPoliester
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)49
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - HVAC - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEC010260
    • Nazwa ETIMAir-/dirt separator for CH/cooling system