Opublikuj swoje produkty
Czujnik przepływu
Caleffi

Czujnik przepływu

4.9 z 5 gwiazdek4.9(22 recenzje)
Czujnik przepływu. Dla rur 1” od 8”. 250 V (AC) - 15 (5) A. Maks. ciśnienie pracy: 10 bar. Zakres temperatury pracy: -30÷120 °C. Stopień ochrony: IP 54.
Opis
  • Czujnik przepływu wykrywa przepływ czynnika w rurociągu i otwiera bądź zamyka styk elektryczny. Czujnik stosowany jest w instalacjach grzewczych, klimatyzacyjnych, chłodniczych, uzdatniania wody, układach technologicznych. Za pomocą czujnika przepływu można kontrolować urządzenia takie jak: pompy, palniki, kompresory, sprężarki, zawory z siłownikami. Czujnik przepływu może być również wykorzystany do włączenia alarmu urządzeń, oraz do regulacji urządzeń do dozowania dodatków uzdatniających w instalacjach wodociągowych. W instalacjach grzewczych czujnik przepływu najczęściej stosowany jest do wyłączenia palnika kotłów w przypadku braku przepływu w obiegu grzewczym, który mógłby spowodować włączenie urządzeń zabezpieczających i bezpieczeństwa termicznego.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny626
  • Rodzina produktuHVAC
  • Grupa produktuComponents for central heating systems
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-12-14
  • Numer edycji2
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - HVAC - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Kod ETIMEC011194
  • Nazwa ETIMFlow switch, liquid
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_60
  • Uniclass 2015 DescriptionHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC