Opublikuj swoje produkty
Dwudrożny zawór strefowy tłokowy
Caleffi

Dwudrożny zawór strefowy tłokowy

Dwudrożny zawór strefowy tłokowy. Maks. ciśnienie pracy: 10 bar. Maks. Δp: 1 bar. Zakres temperatury pracy: -5÷110°C.
Opis
  • Dwudrożny zawór strefowy tłokowy. Maks. ciśnienie pracy: 10 bar. Maks. Δp: 1 bar. Zakres temperatury pracy: -5÷110°C.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny632
  • Rodzina produktuHVAC
  • Grupa produktuComponents for central heating systems
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-01-08
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - HVAC - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Kod ETIMEC011435
  • Nazwa ETIMTwo way control valve
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_60
  • Uniclass 2015 DescriptionHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC