Opublikuj swoje produkty
Trójdrożny zawór kulowy z napędem
Caleffi

Trójdrożny zawór kulowy z napędem

4.6 z 5 gwiazdek4.6(8 recenzje)
Trójdrożny zawór kulowy z napędem. Z mikroprzełącznikiem pomocniczym. Zasilanie: 230 V (ac) lub 24 V (ac). Maks. ciśnienie pracy: 16 bar. Maks. Δp: 10 bar. Zakres temperatury pracy: -10÷110°C. Zakres temperatury otoczenia: -10÷55°C. Pobór mocy: 6 VA. Napięcie znamionowe pomocniczego styku mikroprzełącznika: 6 (2) A - 230 V (ac). Stopień ochrony: IP 65. Czas zadziałania: 100 s (obrót 180° - typ “L”).
Opis
  • Zawory z tej serii zamontowane w instalacjach grzewczych/chłodniczych umożliwiają automatyczne odcięcie lub rozdział czynnika grzewczego. Zawory te posiadając następujące zalety: - możliwość montażu do góry nogami; - możliwość ręcznego otwarcia i zamknięcia za pomocą dźwigni na siłowniku; - brak przecieku na elemencie regulacyjnym - krótki czas zadziałania (otwarcie/zamknięcie zaworu); - możliwość pracy przy dużym ciśnieniu różnicowym; - niskie straty ciśnienia; - możliwość współpracy z dowolnym 3 punktowym regulatorem; - wersja trójdrogowa może pracować w wersji mieszającej lub rozdzielającej;
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny638-Three_way
  • Rodzina produktuHVAC
  • Grupa produktuComponents for central heating systems
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-04-24
  • Numer edycji2
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - HVAC - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Kod ETIMEC011408
  • Nazwa ETIMElectrically controlled two-way control valve
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_60
  • Uniclass 2015 DescriptionHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC