Opublikuj swoje produkty
Dwudrożny zawór strefowy z napędem. Z mikroprzełącznikiem pomocniczym
Caleffi

Dwudrożny zawór strefowy z napędem. Z mikroprzełącznikiem pomocniczym

4.8 z 5 gwiazdek4.8(10 recenzje)
Dwudrożny zawór strefowy z napędem. Normalnie zamknięty. Z mikroprzełącznikiem pomocniczym. Zasilanie: 230 V (ac). Pobór mocy: 6,5 W; 7 VA. Napięcie znamionowe pomocniczego styku mikroprzełącznika: 0,8 A (230 V). Czas otwarcia: 70÷75 s. Czas zamknięcia: 5÷7 s. Stopień ochrony: IP 20. T.maks. otoczenia: 40°C. Maks. ciśnienie pracy: 16 bar. Zakres temperatury pracy: 0÷90°C. Długość przewodu: 95 cm.
Opis
  • Zawory strefowe umożliwiają automatyczne odcięcie obiegów w instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych. Zawory strefowe z serii 642 (dwudrożne) i 643 (trójdrożne) wyposażone są w siłownik ze sprężyną zwrotną, silnikiem synchronicznym i pomocniczym. Zawory mogą byćstosowane w instalacjach grzewczych i chłodniczych. Siłownik wyposażony jest w mechanizm umożliwiający szybki demontaż z korpusu zaworu.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny642
  • Rodzina produktuHVAC
  • Grupa produktuComponents for central heating systems
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-04-24
  • Numer edycji2
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - HVAC - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Kod ETIMEC011408
  • Nazwa ETIMElectrically controlled two-way control valve
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_60
  • Uniclass 2015 DescriptionHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC