Opublikuj swoje produkty
Zespół rozdzielaczy z zaworami odcinającymi i zaworami do regulacji natężenia przepływu
Caleffi

Zespół rozdzielaczy z zaworami odcinającymi i zaworami do regulacji natężenia przepływu

Zespół rozdzielaczy. Maks. ciśnienie pracy: 10 bar. Zakres temperatury pracy: 5÷100°C. Rozstaw otworów wylotowych: 50 mm. Zawiera: - rozdzielacz powrotny z zaworami odcinającymi z możliwością przyłączenia siłownika termoelektrycznego; - rozdzielacz zasilający z zaworami do wstępnej regulacji natężenia przepływu; - elementy końcowe z ręcznym zaworem odpowietrzającymi i korkami; - uchwyty montażowe z polimeru z możliwością regulacji odległości montażu do użycia ze skrzynką serii 659 lub do bezpośredniego mocowania na ścianie.
Opis
  • Rozdzielacze stosowane są do regulacji i dystrybucji czynnika grzewczego w instalacji grzewczej. Elementy zastosowane w instalacji umożliwiają regulację przepływu w poszczególnych obiegach lub ich odcięcie. Rozdzielacze dostarczane są z specjalnymi uchwytami montażowymi pozwalającymi na ustawienie odpowiedniego rozstawu pomiędzy rozdzielaczami.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny6626b5
  • Rodzina produktuHVAC
  • Grupa produktuComponents for central heating systems
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-08-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - HVAC - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Kod ETIMEG015410
  • Nazwa ETIMDistributors
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_60
  • Uniclass 2015 DescriptionHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC