Opublikuj swoje produkty
Zespół rozdzielaczy
Caleffi

Zespół rozdzielaczy

4.3 z 5 gwiazdek4.3(18 recenzje)
Zespół rozdzielaczy. Maks. ciśnienie pracy: 6 bar. Zakres temperatury pracy: 5-60 °C. Rozstaw otworów wylotowych: 50 mm. Zawiera: - rozdzielacz powrotny z wbudowanymi zaworami odcinającymi do siłownika termoelektrycznego; - rozdzielacz zasilający z przepływomierzami o skali 0-5 l/min i zaworami regulacyjnymi; - korki z automatycznym zaworem odpowietrzającym i zaworem spustowym; - uchwyty montażowe z technopolimeru z regulowaną odległością od środka do użycia ze skrzynkami serii 659 lub do bezpośredniego mocowania na ścianie.
Opis
  • Rozdzielacze dla instalacji płaszczyznowych używane są do optymalnej dystrybucji czynnika grzewczego do poszczególnych pętli grzewczych. Zespół rozdzielaczy składa się z: - rozdzielacza zasilania z zaworami równoważącymi i przepływomierzami, obudowa przepływomierza może zostać wyczyszczona lub wymieniona w trakcie pracy instalacji; - rozdzielacza powrotnego z zaworami odcinającymi przystosowanymi do montażu siłowników termoelektrycznych; - zakończenia rozdzielacza z automatycznym i ręcznym zaworem odpowietrzającym, z zaworami spustu/napełniania; - termometrów ciekłokrystalicznych na rozdzielaczu zasilania i powrotu.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny664
  • Rodzina produktuHVAC
  • Grupa produktuComponents for central heating systems
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-05-10
  • Numer edycji2
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - HVAC - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Kod ETIMEG015410
  • Nazwa ETIMDistributors
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_60
  • Uniclass 2015 DescriptionHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC