Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Antivibration joint for gas systems

Odniesienie unikalne: 842
Producent: Caleffi
Rodzina produktu: HVAC
Grupa produktu: Components for central heating systems
Data publikacji: 2018-12-14
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (1)

According to UNI EN 676 standard.
Max. working pressure PS: 0,5 bar.

Threaded version: body AISI 316L, fixed male connection: FE 37.

Flanged version: body AISI 321, free flanged connections: ASTM A 105 - PN 10.
To be coupled with flat counterflanges EN 1092-1 (PN 10 - PN 16).

keycode:842004_end


Główny materiał: Brass
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Italy
Wyprodukowane w: Italy

Kategoria BIMobject: HVAC - HVAC - pozostałe
Klasyfikacja IFC: Valve
Nazwa UNSPSC: Valves
Kod UNSPSC: 401416
Uniclass 1.4 Kod: L7136
Uniclass 1.4 Opis: Valves
Uniclass 2.0 Kod: PR-94-94
Uniclass 2.0 Opis: Valves
Uniclass 2015 Kod: Ss_60
Uniclass 2015 Opis: Heating, cooling and refrigeration systems
NBS Reference Kod: 94-94
NBS Reference Opis: Valves
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
Numer OmniClass: 23-27 31 00
Tytuł OmniClass: Valves
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
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
HVAC - Other

Nazwa Wartość
Application "Heating" "Cooling"
Length 145 mm — 195 mm
Material brass

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Length 145 mm — 195 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Material brass

BIMobject®