Opublikuj swoje produkty
Modulating/Condensing Boiler Hydronic System - NA Market

Modulating/Condensing Boiler Hydronic System - NA Market

Modulating/Condensing Boiler system consisting of modern hydronic system components to offer a starting point for the system designer. System includes 4-in-1 SEP4 Combination Hydraulic, Air, Dirt and Magnetic separator, manifolds with thermoelectric actuators, RPZ Backflow Preventer/AutoFill 5350 combination, QuickSetter manual balancing valve with flow meter, Z-one motorized zone valves, Universal flow switch, TankMixer point of distribution mixing valve and PLUMBVENT low-lead air vent on the Water Heater.

Visit bim.caleffi.com to stay updated.

Opis

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymod-con_boiler_hydronic-na_mkt
  • Rodzina produktuHVAC
  • Grupa produktuNorth America
  • TypModele pokazowe
  • Data publikacji2021-12-23
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - HVAC - pozostałe

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone