Opublikuj swoje produkty
Stacja mieszkaniowa przeznaczona do przygotowania c.w.u - bez pompy w obiegu pierwotnym
Caleffi

Stacja mieszkaniowa przeznaczona do przygotowania c.w.u - bez pompy w obiegu pierwotnym

Tylko przygotowanie c.w.u. Maks. wydatek c.w.u. - 27 l/min. Maks. ciśnienie pracy: 10 bar. Maks. Δp obiegu pierwotnego: 0,9 bar. Bez pompy w obiegu pierwotnm.
Opis
  • SATK10 jest przeznaczona do natychmiastowego przygotowania ciepłej wody użytkowej. SATK10 jest dostępna w dwóch wersjach, jako stacja do przygotowania ciepłej wody użytkowej: wersja przeznaczona do stosowania w instalacjach z centralnymi pompami obiegowymi, oraz wersja z bezpośrednim poborem czynnika grzewczego z zasobnika wody, za pomocą wbudowanej pompy. Stacja została wyposażona w cyfrowy regulator który kontroluje temperaturę c.w.u. poprzez zmianę natężenia przepływu przy pomocy zaworu dwudrożnego. Stacja dostępna jest w trzech wersjach o różnych mocach wymiennika ciepła. Wybór odpowiedniego wymienika pozwala na obniżenie temperatury czynnika powracającego z głównego obiegu, co wpływa korzystnie na koszty związane z tłoczeniem czynnika, wielkością przewodów dystrybucji oraz zwiększa możliwość wykorzystania niskotemperaturowego źródła ciepła.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySATK10
  • Rodzina produktuHVAC
  • Grupa produktuComponents for central heating systems
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-10-03
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - HVAC - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Kod ETIMEC012346
  • Nazwa ETIMDistrict heating unit
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_60
  • Uniclass 2015 DescriptionHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC