Opublikuj swoje produkty
Angle collection - Table
Angle collection - Table
Angle collection - Table
    Calma

    Angle collection - Table

    4.3 z 5 gwiazdek4.3(21 recenzje)
    Angle table is a composition of 3 pieces: base, support frame and top. Base is a set of two 15 mm TPB symmetric modules. The support frame is the union between the bases and it is built in 4 mm powder coated structural steel tube. The top is a 10 mm TPB unique piece.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyAngleTable
    • Rodzina produktuAngle Collection
    • Grupa produktuTables
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2014-09-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)730
    • Szerokość (mm)3000
    • Głębokość (mm)1000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_30_86
    • Uniclass 2015 DescriptionStreet and site tables
    • OmniClass Number23-11 29 15
    • OmniClass TitleExterior Tables
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS