Opublikuj swoje produkty
Trama collection- stackable armchair
Trama collection- stackable armchair
Trama collection- stackable armchair
    Calma

    Trama collection- stackable armchair

    4.6 z 5 gwiazdek4.6(17 recenzje)
    Stainless steel tube structure quality 304 and 16 mm diameter (silver) and 10 mm diameter (arm) partially welded and polished. Seat and back are fixed with stainless steel screws. Seat and back are composed of teak slats 25x18 mm.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyTramaarmchair
    • Rodzina produktuTrama Collection
    • Grupa produktuChairs
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2014-09-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)800
    • Szerokość (mm)580
    • Głębokość (mm)580
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno Tek
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)7.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Fotele
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-11 29 13 13
    • OmniClass TitleExterior Chairs
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS