Opublikuj swoje produkty
Camden CIPBU3 Push Button Control Station
Camden CIPBU3 Push Button Control Station

    Camden CIPBU3 Push Button Control Station

    Camden industrial push button control stations for interior use are designed to control shipping doors. CI-PB Series stations are supplied complete with NEMA rated enclosures and heavy duty 240 VAC rated contacts. These control switches are UL listed and CSA certified.

    As Featured on Amazon.com

    Opis
    • Contact Type: 3 Single Pole 

      Contact Rating: CI-PBU3: 5 A @ 240 VAC

      CI-PBS3: 10 A @ 240 VAC

      Enclosure: CI-PBU3: NEMA1 Surface Mount

      CI-PBS3: NEMA1 Flush/Surface Mount

      Dimensions: CI-PBU3: 2-3/8" x 5-11/32" x 1-13/16" 

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCamden-CIPBU3-Push-Button-Control-Station
    • Rodzina produktuDoor
    • Grupa produktuControls
    • TypDokumentacja (tylko informacje)
    • Data publikacji2019-03-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)5.5
    • Szerokość (cale)2
    • Głębokość (cale)2
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Waga netto (lbs)0.63
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Akcesoria do drzwi
    • UNSPSC nameSecurity or access control systems
    • UNSPSC code46171619
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 74 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAccess Control Hardware
    • OmniClass Number23-17 11 11 25
    • OmniClass TitleDoor Accessories