Opublikuj swoje produkty
Beneath the Surface, Carpet Tile Collection
Beneath the Surface, Carpet Tile Collection
Beneath the Surface, Carpet Tile Collection
Beneath the Surface, Carpet Tile Collection
    Carpets Inter

    Beneath the Surface, Carpet Tile Collection

    Scratch the surface to reveal the inner beauty of what lies beneath. . . . Inspired by the movement of lava as it flows underground, and the textures left behind on the earth’s surface as it cools. Beneath the Surface is designed to capture the disruptive nature, the movement and the aftermath of a volcanic eruption.

    The collection provides a dynamic sense of flow and movement in very natural colour tones with the occasional emergence of hot lava, gem like formations within the cracks or the rebirth of nature as grass and moss begins to grow on the devastated landscape.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBeneath-the-Surface
    • Rodzina produktuCarpet
    • Grupa produktuTiles
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2022-10-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)500
    • Szerokość (mm)500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyNylon
    • Zaprojektowano wTajlandia
    • Wyprodukowano wTajlandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Dywany
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTile Carpeting
    • OmniClass Number23-15 17 17 13
    • OmniClass TitleCarpet Tiles

    Dostępny w krajach:

    Azja