Opublikuj swoje produkty
Beton, Carpet Tile Collection
Beton, Carpet Tile Collection
    Carpets Inter

    Beton, Carpet Tile Collection

    Béton is inspired by the natural organic surface of freshly laid concrete. With a subtle interaction of color tone, the collection provides an undulating texture for an aesthetically neutral backdrop to compliment with any interior.
    Created as a standalone pattern, the multiple tonal shades enable selective placement of plain accent colour modules to coordinate with other finishes, providing the interior a complete freedom of expression.

    Opis
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :
      100% Solution Dyed Nylon
      Secondary Backing :
      EcoSquare®, Reinforced Recycled Backing
      Tile Size :
      25 x 100 cm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBeton
    • Rodzina produktuCarpet
    • Grupa produktuTiles
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2023-01-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1000
    • Szerokość (mm)250
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyNylon
    • Zaprojektowano wTajlandia
    • Wyprodukowano wTajlandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Dywany
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTile Carpeting
    • OmniClass Number23-15 17 17 13
    • OmniClass TitleCarpet Tiles

    Dostępny w krajach:

    Azja