Opublikuj swoje produkty
Discover, Carpet Tile Collection
Discover, Carpet Tile Collection
Discover, Carpet Tile Collection
Discover, Carpet Tile Collection
    Carpets Inter

    Discover, Carpet Tile Collection

    Take a Journey of Discovery and Write your own Story.

    Throughout time, explorers have unearthed history, uncovered ancient civilisations and discovered beauty from our past. In every corner of the Earth lies a story to be found. Weathered structures from the past create timeless beauty and intrigue in every Landmark. Local Artisans weave a rich tapestry for us to Discover though every unique Craft.

    Opis
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :
      100% Solution Dyed Nylon
      Secondary Backing :
      EcoSquare®, Reinforced Recycled Backing
      Tile Size :
      50 x 50 cm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDiscover
    • Rodzina produktuCarpet
    • Grupa produktuTiles
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2022-12-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1000
    • Szerokość (mm)250
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyNylon
    • Zaprojektowano wTajlandia
    • Wyprodukowano wTajlandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Dywany
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTile Carpeting
    • OmniClass Number23-15 17 17 13
    • OmniClass TitleCarpet Tiles

    Dostępny w krajach:

    Azja