Opublikuj swoje produkty
EBB Wash, Carpet Tile Collection
EBB Wash, Carpet Tile Collection
EBB Wash, Carpet Tile Collection
EBB Wash, Carpet Tile Collection
    Carpets Inter

    EBB Wash, Carpet Tile Collection

    EBB-Wash adds a splash of color to the Upstream Collection and is created to highlight how Carpets Inter is succeeding in preventing plastic waste from polluting our oceans and rejuvenating the natural habitats of our marine life.

    Opis
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :
      100% Solution Dyed Nylon
      Secondary Backing :
      EcoSoft®, Recycled Cushioned Backing
      Tile Size :
      25 x 100 cm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyEBB_Wash
    • Rodzina produktuCarpet
    • Grupa produktuTiles
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2023-01-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1000
    • Szerokość (mm)250
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyNylon
    • Zaprojektowano wTajlandia
    • Wyprodukowano wTajlandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Dywany
    • OmniClass Number23-15 17 17
    • OmniClass TitleCarpet Flooring

    Dostępny w krajach:

    Azja