Opublikuj swoje produkty
Flatlands, Carpet Tile Collection
Flatlands, Carpet Tile Collection
Flatlands, Carpet Tile Collection
    Carpets Inter

    Flatlands, Carpet Tile Collection

    Named after the vast plains that cover much of the Earth, Flatlands monotone texture is ideal for creating an overall appearance on the floor. Flatlands provides a high performing ‘fit for purpose’ backdrop to functional spaces and can be used independently or as a matching coordinate together with the patterns.

    Opis
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :
      100% Solution Dyed Nylon
      Secondary Backing :
      EcoSquare®, Reinforced Recycled Backing
      Tile Size :
      50 x 50 cm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFlatlands
    • Rodzina produktuCarpet
    • Grupa produktuTiles
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2022-12-06
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)500
    • Szerokość (mm)500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyNylon
    • Zaprojektowano wTajlandia
    • Wyprodukowano wTajlandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Dywany
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTile Carpeting
    • OmniClass Number23-15 17 17 13
    • OmniClass TitleCarpet Tiles

    Dostępny w krajach:

    Azja