Opublikuj swoje produkty
Nevoa, Carpet Tile Collection
Nevoa, Carpet Tile Collection
Nevoa, Carpet Tile Collection
    Carpets Inter

    Nevoa, Carpet Tile Collection

    Névoa evokes a feeling of quiet contemplation, the calm and tranquility brought into contrast when the mist clears. A sense of optimism where clarity begins to come back into view and the freshness as your vision starts to sharpen its focus. This collection gives a neutral backdrop of calm serenity to any interior with a subtle tonal pattern gradually revealing itself.

    Opis
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :
      100% Solution Dyed Nylon
      Secondary Backing :
      EcoSquare®, Reinforced Recycled Backing
      Tile Size :
      50 x 50 cm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyNevoa
    • Rodzina produktuCarpet
    • Grupa produktuTiles
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2023-01-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)500
    • Szerokość (mm)500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyNylon
    • Zaprojektowano wTajlandia
    • Wyprodukowano wTajlandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Dywany
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTile Carpeting
    • OmniClass Number23-15 17 17
    • OmniClass TitleCarpet Flooring

    Dostępny w krajach:

    Azja