Opublikuj swoje produkty
Reuso, Carpet Tile Collection
Reuso, Carpet Tile Collection
Reuso, Carpet Tile Collection
Reuso, Carpet Tile Collection
Reuso, Carpet Tile Collection
Reuso, Carpet Tile Collection
    Carpets Inter

    Reuso, Carpet Tile Collection

    Complimentary components working together… The ability to mix colours and batches allows for a unique and economical installation which is kinder to the world around us. Flexibility within this collection is at the heart of creating individual interiors.Reuso is a modular carpet tile designed to utilise every square inch produced to reduce waste. With two options of environmentally respectful backing types, Reuso offers a package both inspired by, and the genuine reuse of everyday materials into new products.

    Opis
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :100% Solution Dyed Nylon
      Secondary Backing :EcoSquare®, Reinforced Recycled Backing
      Tile Size :25 x 100 cm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyReuso
    • Rodzina produktuCarpet
    • Grupa produktuTiles
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2022-10-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1000
    • Szerokość (mm)250
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyNylon
    • Zaprojektowano wTajlandia
    • Wyprodukowano wTajlandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Dywany
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTile Carpeting
    • OmniClass Number23-15 17 17 13
    • OmniClass TitleCarpet Tiles

    Dostępny w krajach:

    Azja