Opublikuj swoje produkty
Waterloo
Waterloo
Waterloo
Waterloo
    Carpets Inter

    Waterloo

    Where structure meets flow. Designed for modern living.

    Inspired by London Waterloo, the bustling hub of connection and movement, the Waterloo Collection brings you carpets that blend structure with effortless flow. Featuring refined patterns and modern minimalist hues, this collection reflects seamless connections and dynamic living—perfect for enhancing every space.

    The Waterloo doesn’t just offer beautiful design inspired by seamless flow; it delivers top-tier performance where it counts. Built for high-traffic environments, these carpet tiles provide the ultimate in durability and flexibility for today’s dynamic spaces.

    Opis
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :100% Solution Dyed Nylon
      Backing :
      EcoSoft® and EcoSquare®
      Tile Size :
      50 x 100 cm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyWaterloo
    • Rodzina produktuCarpets Inter x BIMobject TH
    • Grupa produktuCarpet Tile Collection
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2025-10-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)8
    • Szerokość (mm)500
    • Głębokość (mm)1000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyNylon
    • Materiał dodatkowyNylon
    • Zaprojektowano wTajlandia
    • Wyprodukowano wTajlandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Dywany
    • Klasyfikacja IFCFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_35_57_11
    • Uniclass 2015 DescriptionCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTile Carpeting
    • OmniClass Number23-15 17 17 13
    • OmniClass TitleCarpet Tiles

    Dostępny w krajach:

    Azja