Opublikuj swoje produkty
GL6WBX
Cea Estintori

GL6WBX

4.6 z 5 gwiazdek4.6(15 recenzje)

Water-based stainless steel fire extinguisher tested on the track 6 Lt.

Opis
  • Fire classes : 34A-233B
    Minimum total weight : 9,9 Kg
    Nominal charge : 6 Lt.
    Extinguishing agent: Water based
    Agent propellant : NItrogen
    Operating pressure at 20 ° C:  1,4 MPa
    Pressure testing casing: 2,6 MPa
    Total height : 530 mm
    Overall width :  270 mm
    Height of the housing: 425 mm
    Diameter of the housing : 160 mm
    Temperature limit for use : -20°C +60°C
    Length jet : 8 m
    Discharge time : 20 sec.
    Burst pressure : > 10 MPa

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyGL6WBX
  • Rodzina produktuEstintori portatili
  • Grupa produktuA base d'acqua
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-06-28
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Zabezpieczenia przeciwpożarowe
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Kod ETIMEC011055
  • Nazwa ETIMFire extinguisher
  • UNSPSC nameFire extinguishers
  • UNSPSC code46191601
  • Uniclass 2015 CodeSs_55_30_65
  • Uniclass 2015 DescriptionPortable fire extinguishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 44 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFire Extinguishers
  • OmniClass Number23-29 25 19
  • OmniClass TitleFire Extinguishers
  • CSI UniFormat II CodeD40
  • CSI UniFormat II TitleFIRE PROTECTION