Opublikuj swoje produkty
H54
Cea Estintori

H54

Carbon dioxide wheeled fire extinguisher

Opis
  • Fire classes : B6-C     

    Minimum total weight : 175 Kg             

    Nominal charge : 54 Kg                             

    Extinguishing agent: Carbon dioxide       

    Agent propellant : Own Pressure   

    Operating pressure at 20 ° C: 6 MPa     

    Pressure testing casing: 25 MPa                                                                   

    Total height : 1560 mm 

    Total Depth :1145 mm 

    Overall width : 650 mm                                                                                   

    Height of the housing: 1510 mm                                                                

    Diameter of the housing : 200 mm.                                                        

    Temperature limit for use : -20°C +60°C                                                      

    Length jet : Minimum 4 m                                                                                         

    Discharge time : 50 up to 70 sec.                                                                                 

    Spring safety valve: 18,5 ± 1,5 MPa

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyH54
  • Rodzina produktuEstintori carrellati
  • Grupa produktuA biossido di carbonio
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-06-28
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Zabezpieczenia przeciwpożarowe
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Kod ETIMEC011055
  • Nazwa ETIMFire extinguisher
  • UNSPSC nameFire extinguishers
  • UNSPSC code46191601
  • Uniclass 2015 CodeSs_55_30_65
  • Uniclass 2015 DescriptionPortable fire extinguishing systems
  • OmniClass Number23-29 25 19
  • OmniClass TitleFire Extinguishers
  • CSI UniFormat II CodeD40
  • CSI UniFormat II TitleFIRE PROTECTION