Opublikuj swoje produkty
H5ES
Cea Estintori

H5ES

Portable carbon dioxide fire extinguisher 5 Kg

Opis
  • Fire classes : 113B
    Minimum total weight : Kg 11,3 ±1%
    Nominal charge : 5,0 Kg.
    Extinguishing agent: Carbon Dioxide
    Filling Coefficient: 0,67        Agent propellant : Own Pressure
    Operating pressure at 20 ° C:  6 MPa
    Pressure testing casing: 25 MPa
    Total height : 813 mm
    Overall width :  410 mm
    Height of the housing: 580 mm
    Diameter of the housing : 152 mm
    Temperature limit for use : -30°C +60°C
    Length jet : 4 m
    Discharge time : 9 sec.          Max valve tightening torque: 130 Nm                                         Disc safety valve : 18,5 ±1,5 bar

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyH5ES
  • Rodzina produktuEstintori portatili
  • Grupa produktuA biossido di carbonio
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-06-28
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Zabezpieczenia przeciwpożarowe
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Kod ETIMEC011055
  • Nazwa ETIMFire extinguisher
  • UNSPSC nameFire extinguishers
  • UNSPSC code46191601
  • Uniclass 2015 CodeSs_55_30_65
  • Uniclass 2015 DescriptionPortable fire extinguishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 44 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFire Extinguishers
  • OmniClass Number23-29 25 19
  • OmniClass TitleFire Extinguishers
  • CSI UniFormat II CodeD40
  • CSI UniFormat II TitleFIRE PROTECTION