Opublikuj swoje produkty
PD1ES
Cea Estintori

PD1ES

Portable powder extinguisher 1 Kg

Opis
  • Fire classes : 8A-55B-C     

    Minimum total weight : 2,1 Kg             \

    Nominal charge : 1 Kg                              

    Extinguishing agent: Powder       

    Agent propellant : NItrogen   

    Operating pressure at 20 ° C: 1,4 MPa     

    Pressure testing casing: 2,6 MPa                                                                   

    Total height : 285 mm                                                                                      

    Overall width : 125 mm                                                                                   

    Height of the housing: 225 mm                                                                  

    Diameter of the housing : 90 mm.                                                        

    Temperature limit for use : -30°C +60°C                                                        

    Length jet : 5 m                                                                                         

    Discharge time : 9 sec.                                                                                 

    Spring safety valve: 2,2 ± 0,2 MPa

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyPD1ES
  • Rodzina produktuEstintori portatili
  • Grupa produktuA polvere
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-06-28
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Zabezpieczenia przeciwpożarowe
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Kod ETIMEC011055
  • Nazwa ETIMFire extinguisher
  • UNSPSC nameFire extinguishers
  • UNSPSC code46191601
  • Uniclass 2015 CodeSs_55_30_65
  • Uniclass 2015 DescriptionPortable fire extinguishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 44 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFire Extinguishers
  • OmniClass Number23-29 25 19
  • OmniClass TitleFire Extinguishers
  • CSI UniFormat II CodeD40
  • CSI UniFormat II TitleFIRE PROTECTION